Brzi konektor ACK-3/8-PK-6

3711

GTIN 4052568018580

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Unutršanji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm - za utični nastavak unutrašnjeg Ø 6 mm sa navrtkom
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C