Kutija graničnih prekidača SRBE-CA3-YR90-N-1-ZU-C2N12-C1
3998922
GTIN 4052568273996
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Opseg radnog pritiska DC
5 V - 60 V
Električni priključak
Stega sa vijkom
Indikator položaja
žuta/crvena
Funkcija uklopnog elementa
Zatvarač
Kablovski konektor
1/2 NPT