Brzorastavljivi utikač KS2-CK-3

4091

GTIN 4052568018665

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm - za utični nastavak sa unutranjim Ø 3 mm sa zatvarajućom navrtkom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
68 l/min - 84 l/min