Ventil sa ručicom VHEF-HS-P53C-M-G18

4165857

GTIN 4052568291426

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
700 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Radni pritisak
-0.95 bar - 10 bar
Ugradna širina
20 mm