Blok OS-PK-3-6/3
4232
GTIN 4052568000578
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija ventila
ILI-funkcija
Pneumatski priključak 1
PK-3
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
100 l/min
Radni pritisak
1.6 bar - 8 bar
Vrsta pričvršćenja
Ugradnja prednje table