Priključak nasadni N-M5-PK-3

4446

GTIN 4052568018771

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj M5
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Nominalna širina
2.5 mm
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C