Nastavak kolenasti LCK-M5-PK-3
4468
GTIN 4052568018795
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj M5
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm - za utični nastavak unutrašnjeg Ø 3 mm sa navrtkom
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C