Brzi pregradni konektor TCK-3/8-PK-9
4490
GTIN 4052568018962
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2
za unutrašnji utični nastavak Ø 9 mm sa navrtkom
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Materijal kućišta
Cink liven pod pritiskom