Ventil VOFD-L50T-M32-MN-FGP14-10-F10

4515000

GTIN 4052568274894

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
493 l/min
Pneumatski priključak 1
M5 - Slika priključka NAMUR
Radni pritisak
0 bar - 10 bar