Elektromagnetni ventil BMFH-3-3-M5
4523
GTIN 4052568110529
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija ventila
3x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
50 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni