Elektromagnetni ventil MFH-2-M5
4573
GTIN 4052568008529
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija ventila
2/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
75 l/min
Pneumatski priključak 1
M5
Vrsta aktiviranja
električni