Brzoispusni ventil SEU-1/8

4616

GTIN 4052568000714

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Brzo odzračivanje
Pneumatski priključak 1
G1/8
Nominalni protok odzračivanja 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)
550 l/min
Radni pritisak
0.5 bar - 10 bar