Adapter NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5
4787544
GTIN 4052568275327
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Dužina kabla
0.623 m
Opseg radnog pritiska DC
0 V - 30 V
Opterećenje struje pri 40 °C
2 A
Vrsta zaštite
IP65 - IP67