Kompaktni cilindar DPDM-Q-25-15-S-PA

4840837

GTIN 4052568293680

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
269 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane