Elektromagnetni ventil MHE2-MS1H-5/2-M7-K
525115
GTIN 4052568161170
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
90 l/min
Pneumatski priključak 1
M7
Radni pritisak
-0.9 bar - 8 bar