Elektromagnetni ventil MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K
525145
GTIN 4052568161309
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
200 l/min
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Radni pritisak
-0.9 bar - 8 bar