Elektromagnetni ventil MHE4-MS1H-3/2G-1/4

525187

GTIN 4052568161521

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
400 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Radni pritisak
-0.9 bar - 8 bar