Plastično crevo PAN-V0-12X1,5-RT
525477
GTIN 4052568046316
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
14 mm
Unutrašnji prečnik
9 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 90 °C