Vacuum generator VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1

526100

GTIN 4052568083526

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.45 mm
Maks. vakuum
88 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
6.2 l/min