Vakuum generator VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1
526101
GTIN 4052568083533
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.7 mm
Maks. vakuum
88 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
16 l/min