Vakuum generator VN-05-H-T2-PI2-VI2-RO1

526104

GTIN 4052568083564

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.45 mm
Maks. vakuum
88 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
6.2 l/min