Vakuum generator VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1

526106

GTIN 4052568083588

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.45 mm
Maks. vakuum
86 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
6.1 l/min