Vakuum generator VN-30-H-T6-PQ4-VA5-RO2
526146
GTIN 4052568162320
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
3 mm
Maks. vakuum
93 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
186 l/min