Vakuum generator VN-10-H-T4-PQ2-VA5-RQ3
526153
GTIN 4052568083700
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.95 mm
Maks. vakuum
89 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
25 l/min