Elektromagnetni ventil CPVSC1-M1H-D-P-M5C

527554

GTIN 4052568162788

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
150 l/min
Pneumatski priključak 1
Zbirni priključak
Vrsta aktiviranja
električni