Baterija ventila za regulaciju pritiska LRB-3/8-D-7-O-K5-MIDI
529004
GTIN 4052568163389
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3800 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 7 bar
Maks. histereza pritiska
0.2 bar