Filter-regulator MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS

529144

GTIN 4052568084820

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1500 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.3 bar - 7 bar
Finoća filtera
5 µm