Filter-regulator MS4-LFR-1/8-D6-ERM-AS
529164
GTIN 4052568084912
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1000 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.3 bar - 7 bar
Finoća filtera
40 µm