Filter-regulator MS4-LFR-1/8-D7-ERV-AS
529174
GTIN 4052568163594
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
900 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm