Filter-regulator MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS

529204

GTIN 4052568163785

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2200 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
5 µm