Filter MS4-LF-1/8-CRM
529403
GTIN 4052568084998
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1000 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
0 bar - 14 bar
Finoća filtera
5 µm