Podmazivač MS4-LOE-1/4-R

529411

GTIN 4052568085025

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2200 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Minimalni protok za funkciju podmazivača
40 l/min