Mikro filter MS4-LFM-1/4-ARM
529459
GTIN 4052568015688
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Radni pritisak
0 bar - 14 bar
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Finoća filtera
0.01 µm