Fini filter MS4-LFM-1/8-BRM
529465
GTIN 4052568085186
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/8
Radni pritisak
0 bar - 14 bar
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Finoća filtera
1 µm