Soft-Start ventil MS4-DE-1/4-V230
529521
GTIN 4052568163976
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2000 l/min
Radni pritisak
4 bar - 14 bar
Vrsta aktiviranja
električni