Filter MS6-LF-1/2-CUV-Z
529614
GTIN 4052568164058
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3200 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Finoća filtera
5 µm