Filter MS6-LF-1/4-CRM

529623

GTIN 4052568085377

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2000 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
0 bar - 20 bar
Finoća filtera
5 µm