Filter MS6-LF-3/8-ERM

529647

GTIN 4052568085407

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3800 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
0 bar - 20 bar
Finoća filtera
40 µm