Mikro filter MS6-LFM-1/4-ARM

529663

GTIN 4052568164171

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Radni pritisak
0 bar - 20 bar
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Finoća filtera
0.01 µm