Aktivni ugljeni filter MS6-LFX-1/2-R-Z

529680

GTIN 4052568164232

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
900 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
0 bar - 20 bar
Dizajn
Aktivni ugljeni filter