Podmazivač MS6-LOE-3/8-R

529783

GTIN 4052568006792

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
5300 l/min
Radni pritisak
1 bar - 16 bar
Minimalni protok za funkciju podmazivača
50 l/min