Soft-Start ventil MS6-DE-1/2-V230
529801
GTIN 4052568164317
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
6450 l/min
Radni pritisak
4 bar - 18 bar
Vrsta aktiviranja
električni