Taster ventil VHEF-PTC-M32-M-G18
5299705
GTIN 4052568422615
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 otvoren/zatvoen monostabilan
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
750 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Radni pritisak
3.5 bar - 10 bar
Ugradna širina
20 mm