Taster ventil VHEF-PTC-B32-G18

5299707

GTIN 4052568422639

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
750 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Radni pritisak
3.5 bar - 10 bar
Ugradna širina
20 mm