Pilotirani nepovratni ventil HGL-M5-QS-4
530038
GTIN 4052568085599
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
deblokirajuća nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1
QS-4
Pneumatski priključak: 2
M5
Radni pritisak
0.5 bar - 10 bar
Vrsta pričvršćenja
može se pričvrstiti zavrtnjem - sa spoljašnjim navojem