Pilotirani nepovratni ventil HGL-3/8-QS-10

530044

GTIN 4052568085636

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
deblokirajuća nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1
QS-10
Pneumatski priključak: 2
G3/8
Radni pritisak
0.5 bar - 10 bar
Vrsta pričvršćenja
može se pričvrstiti zavrtnjem - sa spoljašnjim navojem