Kombinacija pripremne grupe MSB6-1/2-FRC6:J2M1
530246
GTIN 4052568164836
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3700 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm