Fini filter MS6-LFM-1/2-BRV
530506
GTIN 4052568164973
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Finoća filtera
1 µm