Kombinacija pripremne grupe MSB4-1/4-FRC7:J3M1

531121

GTIN 4052568165093

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
850 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
5 µm