Utična spojnica KD2-CK-3
531621
GTIN 4052568047498
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm - za utični nastavak sa unutranjim Ø 3 mm sa zatvarajućom navrtkom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
68 l/min - 88 l/min